DE Logo

Bombas Tango 4322 Design Envelope

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Bombeamento e controle de sistemas HVAC; bombeamento de uso geral; bombeamento e controle de processos/industriais (à base de água ou glicol)


  • Descrição

    Unidade de 2 bombas montada em tubo com controles inteligentes integrados para instalação com economia de espaço, desempenho energético superior e bombeamento paralelo ou operação de redundância total. Economiza até 75% de energia em comparação com instalações de bombas tradicionais de velocidade constante ou de frequência variável. Serviços remotos pela Internet para aumentar a confiabilidade e manter o desempenho ideal durante a vida útil das bombas.


  • Materiais
    • Carcaça de ferro dúctil com revestimento eletrônico
    • Impulsor de aço inoxidável
    • Selo mecânico de carbeto de silício sinterizado
  • Configuração

    Controles integrados de velocidade variável inteligente com controle Sensorless. Design de acoplamento dividido e selo mecânico de mola única interna ou externa balanceada. Gabinete de controles UL tipo 12 ou UL tipo 4X para aplicações externas. Faixa de 1 a 10 hp padrão com motores DEPM que reduzem as perdas em mais de 20% em relação à eficiência NEMA Premium. Capacidade de rede para serviços de gerenciamento de desempenho remoto.

  • Intervalo de desempenho

    Até 56 l/s (900 USgpm) em fluxo paralelo e altura manométrica de 48 m (160 pés) (curvas compostas disponíveis)

  • Temperatura

    300˚F (150˚C)

  • Gama de potência

    0,33 hp a 10 hp (0,25 kW a 7,5 kW)

  • Tamanho

    1” a 3” (25 mm a 80 mm)

Menor custo de instalação

  • O design vertical em linha elimina a necessidade de bases de inércia, almofadas de limpeza e conectores flexíveis e reduz os requisitos de tubulação
  • Carcaça de 2 bombas para reduzir a pegada ecológica
  • Os controles inteligentes integrados eliminam a montagem separada do acionamento de frequência variável (VFD), bem como a aquisição, a instalação (incluindo a fiação), a calibração e a manutenção do sensor de pressão diferencial
  • O desempenho energético superior qualifica-se para uma recuperação significativa dos custos nos programas de descontos das concessionárias e do governo
  • As seleções Design Envelope frequentemente recomendam um motor e/ou bomba menores, o que reduz o custo instalado.

Modelos de bombas concebidos e projetados para funcionamento no exterior

Caixa de controlo classificada para UL tipo 4x. Equipada com uma proteção superior contra intempéries para evitar a formação de gelo em tempo frio ou o sobreaquecimento sob a luz solar direta
»

Menor custo operacional

  • Controles inteligentes integrados – com alinhamento perfeito e ajuste dos componentes – para uma economia de energia de até 75% em relação às instalações tradicionais de bombas operadas com velocidade constante e frequência variável
  • Padrão com controle Parallel Sensorless (patente pendente) para proporcionar a melhor eficiência de ambas as bombas para economia adicional de energia
  • Tubulações mais curtas reduzem o atrito do sistema

Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.

»

Menor custo ambiental

  • A redução de 75% no consumo de energia reduz as emissões operacionais de gases de efeito estufa na mesma proporção
  • A eliminação de bases de inércia, almofadas de limpeza, conectores flexíveis e tubulações supérfluas evita todos os impactos ambientais relacionados à aquisição (material, energia, carbono)
  • O redução do tamanho de equipamentos reduz os impactos ambientais associados à aquisição de equipamentos desnecessariamente grandes
  • O design integrado embala e envia de forma mais econômica para reduzir o desperdício de embalagens em comparação com o envio e a montagem de componentes soltos

Sustentabilidade

»

Menor risco operacional e de projeto

  • Controles inteligentes integrados para comissionamento rápido e fácil, bem como interferência de radiofrequência reduzida/compatibilidade eletromagnética aprimorada
  • Gerenciamento de desempenho opcional para avisos antecipados, tendências e análises on-line, além de relatórios e resumos
  • Filtros ou separadores de sedimentos opcionais para aumentar a vida útil da vedação em sistemas contaminados
  • Responsabilidade de fonte única para otimizar o design e o suporte de campo
  • Operação independente por meio de controle Sensorless incorporado ou em conjunto com um sistema de automação predial (BAS)
  • Listado pela ETL - em conformidade com a UL STD 778
  • Certificado de acordo com a CSA STD C22.2 NO.108

Estudo de caso: Proporcionar energia e liderança

Florida Power & Light reduziu os custos energéticos em 68% ao atualizar o seu sistema AVAC com bombas Design Envelope.
»

Saiba mais

(PDFs)

EUA Informações sobre descontos em energia para serviços públicos.

Serviço e Apoio 360

Bombas Design Envelope ivs com conexão em nuvem Active Performance Management – descrição da solução

Design Envelope Tango - solution outline

Design Envelope pumps mitigate motor bearing damage - white paper

Saving Energy by Piping Configuration - white paper

Evolution of Pumping Technology and Superior Performance Base mounted - white paper

Fused Disconnects for use with Design Envelope Pumps - white paper

Design Envelope pump vs. a variable speed drive on the wall - white paper

E-Coating - white paper

Working Clearances of Design Envelope Pump Controls - WhitePaper


Submittals (DEPM)

(PDF)

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.