Bombeamento e controle do sistema HVAC, bombeamento de uso geral (à base de água ou glicol)
Um retrofit de uma bomba vertical em linha Armstrong de velocidade constante existente para uma bomba vertical em linha Armstrong Design Envelope utilizando a carcaça existente e substituindo todos os outros componentes. Montado em tubo com controles inteligentes integrados para economia contínua de espaço e desempenho energético superior. Economiza até 70% de energia em comparação com as instalações tradicionais de bombas de velocidade constante.
Controles integrados de velocidade variável inteligente com controle Sensorless. Acoplamento dividido e selo mecânico de mola única interna ou balanceada externa. Gabinete de controles UL tipo 12 ou UL tipo 4X para aplicações externas.
Vazão de 1,5 a 1.500 l/s (25 a 25.000 USgpm), altura manométrica de 3 a 90 m (10 a 300 pés) (curvas compostas disponíveis)
Até 300ºF (150ºC)
1 hp a 1250 hp (0,75 kW a 900 kW)
1,5” a 15” (40 mm a 400 mm)
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Utilize o ADEPT Select, a ferramenta de seleção da Armstrong, para selecionar de forma rápida e simples o modelo de que necessita.
Todos os benefícios do Design Envelope com um custo de instalação ainda menor.
Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.
Sustentabilidade
(PDFs)
(DOC)
Bombas verticais em linha 4300
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings