Bombeamento de sistemas HVAC; bombeamento de uso geral; bombeamento industrial/de processo (à base de água ou glicol) As bombas Armstrong Design Envelope com controladores integrados são pré-aprovadas pelo OSHPD!
Unidade de 2 bombas montada em tubo com controles inteligentes integrados para instalação com economia de espaço, desempenho energético superior e redundância total durante a operação. Economiza até 75% de energia em comparação com instalações de bombas tradicionais de velocidade constante ou de frequência variável.
Controles integrados de velocidade variável inteligente com controle Sensorless. Gabinete de controles UL tipo 12 ou UL tipo 4X (aplicações externas). Disponível com motores NEMA premium para reduções significativas no uso de energia.
Fluxo de até 69 l/s (1.100 USgpm); altura manométrica de até 30 m (100 pés)
250ºF (121ºC)
1 hp a 7,5 hp (0,75 kW a 5,5 kW)
2” a 6” (50 mm a 150 mm)
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Utilize o ADEPT Select, a ferramenta de seleção da Armstrong, para selecionar de forma rápida e simples o modelo de que necessita.
Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.
Sustentabilidade
(PDFs)
(DOC)
Guias de sucção
Válvulas Flo-Trex
Tanques de expansão
Separadores de sujeira e ar
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings