Bombeamento de sistemas HVAC; bombeamento de uso geral; bombeamento industrial/de processo (à base de água ou glicol) As bombas Armstrong Design Envelope com controladores integrados são pré-aprovadas pelo OSHPD!
Unidade de 2 bombas montada em tubo com controles inteligentes integrados para instalação com economia de espaço, desempenho energético superior e redundância total ou operação de bombeamento paralelo.
Controles integrados de velocidade variável inteligente com controle Sensorless ou Parallel Sensorless. Gabinete de controles UL tipo 12 ou UL tipo 4X (aplicações externas). Motores NEMA premium. Selos mecânicos internos de mola única
Vazão de até 63 l/s (1000 USgpm); altura manométrica de até 43 m (140 pés)
250º F (121º C)
0,33 hp a 7,5 hp (0,25 kW a 5,5 kW)
1” a 8” (25 mm a 200 mm)
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Utilize o ADEPT Select, a ferramenta de seleção da Armstrong, para selecionar de forma rápida e simples o modelo de que necessita.
Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.
Sustentabilidade
(PDFs)
(DOC)
Guias de sucção
Válvulas Flo-Trex
Válvulas de balanceamento de circuito (2½” - 12”)
Separadores de sujeira e ar
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings