Bombas de sistema HVAC; bombas de uso geral; bombas industriais/processos (baseadas em água ou glicol)
Unidade com 2 bombas montadas em uma única tubulação de descarga e de sucção, com inversores de frequência e controles inteligentes integrados, economia de espaço com a instalação, desempenho energético superior e operação de bombas em paralelo ou com redundância 100%. Economia de até 75% no consumo de energia em comparação com instalações de bombas tradicionais de velocidade constante ou operadas por velocidade variável.
Ferro fundido com revestimento E-coated
Rotor de aço inoxidável 316
Selo mecânico de carbeto de silício sinterizado
Controles Inteligentes de Velocidade Variável com controle Sensorless ou Sensorless em Paralelo. Gabinete do inversor de frequência e controlador IP55 ou IP66 (aplicações em ambiente externo). Disponível com motores de Ultra Eficiência Premium (IE5). Selo mecânico balanceado, montagem externa.
Até 450 m³/h de vazão em paralelo e 60 metros de altura (126 L/s, 200 ft)
121°C
15 hp a 50 hp (11 kW a 37 kW)
4” (100 mm)
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Utilize o ADEPT Select, a ferramenta de seleção da Armstrong, para selecionar de forma rápida e simples o modelo de que necessita.
Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.
Sustentabilidade
(PDFs)
EUA Informações sobre descontos em energia para serviços públicos.
Guias de sucção
Válvulas Flo-Trex
Válvulas de balanceamento de circuito (2½” - 12”)
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.