A tecnologia Design Envelope é uma solução de controlo inteligente baseada na procura que modela o comportamento do equipamento e do sistema, monitoriza as condições reais do sistema e ajusta dinamicamente o funcionamento do equipamento para corresponder à procura do sistema. A tecnologia Design Envelope está no centro dos avanços inovadores da Armstrong no desempenho dos edifícios. A tecnologia Design Envelope permite ter os sistemas de fluxo de fluidos e AVAC mais ecológicos, mais flexíveis e mais económicos do planeta, resultando na redução do custo de instalação e na redução do custo de funcionamento com o mesmo equipamento.
Capacidades líderes do setor
A Armstrong reinventou e redesenhou as suas soluções de bombagem para incluir serviços de conectividade e gestão do desempenho. As soluções Design Envelope proporcionam uma eficiência ótima durante o tempo de vida útil e uma redução do custo. Nenhuma outra solução de bombagem oferece a mesma gama de desempenho alargada, colocação em funcionamento com um toque, controlo de velocidade sem sensores, precisão de monitorização do fluxo e notificações de funcionamento.
Conectividade
|
A capacidade Wi-Fi incorporada permite o controlo
remoto, a monitorização em tempo real e
a gestão que permite reduzir os custos de funcionamento
|
|

|
|
Acesso local e remoto a partir de
qualquer dispositivo inteligente
|
|
|
Software adaptável compatível com o navegador
e interface do utilizador intuitiva
|
|
Desempenho ótimo durante a vida útil
As soluções Design Envelope oferecem até 70% de poupança de energia em comparação com as bombas padrão do setor.
Este é o aspeto de uma repartição das poupanças incrementais e cumulativas:
| Configuração |
|
Potência |
|
Poupanças energéticas |
|
Poupanças energéticas |
| Velocidade constante regulada |
|
32.03 |
|
Incremental |
|
Cumulativa |
| Velocidade reduzida sem restrições - Fluxo constante |
|
27.11 |
|
15% |
|
15% |
| Velocidade constante reduzida-Fluxo variável |
|
19.36 |
|
29% |
|
40% |
| Velocidade variável-Fluxo variável através do sensor ambiente mecânico |
|
14.35 |
|
26% |
|
55% |
| Controlo sem sensor integrado |
|
7.32 |
|
49% |
|
77% |
Em instalações com várias bombas, o Controlo de bombas sem sensor paralelo patenteado da Armstrong poupa até 30% mais energia do que as metodologias de sequenciamento de bombas padrão da indústria. Agora, a tecnologia de motor inteligente da Armstrong certificada de acordo com as normas IE5 e disponível em modelos de 1 a 10 CV, proporciona uma eficiência adicional do motor de 3 – 12 % .
Isto resulta numa eficiência de bombagem simplesmente inigualável em toda a indústria.
Capacidades de controlo
Com o novo controlador avançado, que oferece opções de inteligência e controlo alargadas, a Armstrong levou a tecnologia de bombagem mais além do padrão atual. Os pacotes de controlo atualmente disponíveis com tecnologia de design envelope incluem:
pacote
de desempenho |
funcionalidades
incluídas |
|
|
| otimização do design envelope |
O Pump Manager é um serviço de gestão do desempenho que ajuda os operadores a manter uma eficiência otimizada a longo prazo.
|
| principais estatísticas |
| 30% dos sistemas AVAC não estão devidamente instalados |
| Outros 30% não estão a funcionar corretamente. |
| A colocação em funcionamento regular do equipamento previne a degradação do desempenho em 9% |
| O serviço opcional Pump Manager da Armstrong ajuda os proprietários e operadores de edifícios a evitar a degradação da eficiência do AVAC. |
| Mantém uma eficiência ótima da bomba a longo prazo |
| Maximiza o tempo de atividade |
| Previne avarias e interrupções catastróficas |
Evite custos de reparação de emergência
|
|
| <img alt="Pacote sem sensor" src="https://armstrongfluidtechnology.com/~/media/images/icons/control-capabilities-icons/sensorless-bundle.jpg?h=65&w=88" style="height: 65px; width: 88px; float: left; vertical-align: middle;" /> |
Pacote sem sensor (padrão) |
• Controlo sem sensor
• Leitura de fluxo
• Fluxo constante
• Pressão constante |
 |
Paralelo sem sensor
(padrão em Tango
e dualARMs) |
Controlo sem sensores em paralelo |

|
Desempenho energético
Pacote (requer
pacote sem sensor) |
• Equilíbrio de fluxo automático
• Controlo de fluxo máximo |
 |
Pacote de proteção (requer pacote sem sensores) |
• Controlo de fluxo mínimo
• Controlo de válvula de derivação
|
 |
Otimização da zona
|
• Controlo de 2 sensores
|
 |
Configuração de estação dupla
|
• Parâmetros de arrefecimento e aquecimento predeterminados para sistemas de 2 tubos
|
Desempenho ótimo do edifício ao longo da vida útil
O Pump Manager é um serviço de gestão do desempenho que ajuda os operadores a manter uma eficiência otimizada a longo prazo.
Eficiência incomparável
- Na gama de 1-10 CV, a tecnologia Design Envelope utiliza um design completamente novo e totalmente integrado, em que cada elemento é otimizado para o desempenho global. O novo motor iECMTM da Armstrong, com controlos integrados, oferece níveis de eficiência IE5.
- As bombas Tango oferecem o máximo de desempenho energético e valor de vida útil com o Parallel Sensorless Pump ControlTM integrado, permitindo uma abordagem completamente nova à redundância de sistemas e componentes
Desempenho otimizado ao longo da vida útil através de informações e ações em tempo real
- A nossa linha completa de bombas, de 1 CV a 1250 CV, é fornecida com conectividade sem fios e com fios, proporcionando acesso no local ao desempenho em tempo real e às condições da bomba, bem como conectividade para suportar o Pump Manager, um serviço opcional de monitorização e comunicação da gestão do desempenho
- A capacidade de monitorização do desempenho da bomba em tempo real suporta um desempenho energético alargado de cada bomba, bem como notificações e recomendações baseadas nas condições da bomba
- Os estudos da indústria sugerem que o desempenho do AVAC “conforme comissionado” pode ser prolongado através de um programa de monitorização e ajuste, resultando em poupanças de energia de 10 a 15%
| automatização design envelope |
A Armstrong reinventou e redesenhou as soluções de bombagem para incluir serviços de conectividade e gestão do desempenho. O Design Envelope proporciona uma eficiência ótima da vida útil através de:
|
Intervalo de desempenho alargado
|
Entrada em funcionamento através de um toque
|
Modulação da velocidade da bomba com base numa curva de controlo quadrática ajustável para uma melhor
|
eficiência de carga parcial
|
Precisão de monitorização do fluxo (+/-5%)
|
Dados operativos e notificações para apoiar o diagnóstico e a assistência
|
Nenhuma outra solução de bombagem oferece funcionalidades comparáveis para a automatização, diagnóstico automático, geração de relatórios e entrada em funcionamento.