Menor custo ambiental

A tecnologia Design Envelope é uma solução de controlo inteligente baseada na procura que modela o comportamento do equipamento e do sistema, monitoriza as condições reais do sistema e ajusta dinamicamente o funcionamento do equipamento para corresponder à procura do sistema. A tecnologia Design Envelope está no centro dos avanços inovadores da Armstrong no desempenho dos edifícios. A tecnologia Design Envelope permite ter os sistemas de fluxo de fluidos e AVAC mais ecológicos, mais flexíveis e mais económicos do planeta, resultando na redução do custo de instalação e na redução do custo de funcionamento com o mesmo equipamento.

A tecnologia Design Envelope é uma solução de controlo inteligente baseada na procura que:

modela o comportamento do equipamento e do sistema

monitoriza as condições reais do sistema

ajusta dinamicamente o funcionamento do equipamento para corresponder à procura do sistema

Capacidades líderes do setor

A Armstrong reinventou e redesenhou as suas soluções de bombagem para incluir serviços de conectividade e gestão do desempenho. As soluções Design Envelope proporcionam uma eficiência ótima durante o tempo de vida útil e uma redução do custo. Nenhuma outra solução de bombagem oferece a mesma gama de desempenho alargada, colocação em funcionamento com um toque, controlo de velocidade sem sensores, precisão de monitorização do fluxo e notificações de funcionamento.

Conectividade

A capacidade Wi-Fi incorporada permite o controlo
remoto, a monitorização em tempo real e
a gestão que permite reduzir os custos de funcionamento

Acesso local e remoto a partir de
qualquer dispositivo inteligente

Software adaptável compatível com o navegador
e interface do utilizador intuitiva


Desempenho ótimo durante a vida útil

As soluções Design Envelope oferecem até 70% de poupança de energia em comparação com as bombas padrão do setor.

Este é o aspeto de uma repartição das poupanças incrementais e cumulativas:

Configuração Potência Poupanças energéticas Poupanças energéticas
Velocidade constante regulada 32.03 Incremental Cumulativa
Velocidade reduzida sem restrições - Fluxo constante 27.11 15% 15%
Velocidade constante reduzida-Fluxo variável 19.36 29% 40%
Velocidade variável-Fluxo variável através do sensor ambiente mecânico 14.35 26% 55%
Controlo sem sensor integrado 7.32 49% 77%


Em instalações com várias bombas, o Controlo de bombas sem sensor paralelo patenteado da Armstrong poupa até 30% mais energia do que as metodologias de sequenciamento de bombas padrão da indústria. Agora, a tecnologia de motor inteligente da Armstrong certificada de acordo com as normas IE5 e disponível em modelos de 1 a 10 CV, proporciona uma eficiência adicional do motor de 3 – 12 % .

Isto resulta numa eficiência de bombagem simplesmente inigualável em toda a indústria.


Capacidades de controlo

Com o novo controlador avançado, que oferece opções de inteligência e controlo alargadas, a Armstrong levou a tecnologia de bombagem mais além do padrão atual. Os pacotes de controlo atualmente disponíveis com tecnologia de design envelope incluem:


pacote
de desempenho
funcionalidades
incluídas
otimização do design envelope

O Pump Manager é um serviço de gestão do desempenho que ajuda os operadores a manter uma eficiência otimizada a longo prazo.
principais estatísticas
30% dos sistemas AVAC não estão devidamente instalados
Outros 30% não estão a funcionar corretamente.
A colocação em funcionamento regular do equipamento previne a degradação do desempenho em 9%
O serviço opcional Pump Manager da Armstrong ajuda os proprietários e operadores de edifícios a evitar a degradação da eficiência do AVAC.
Mantém uma eficiência ótima da bomba a longo prazo
Maximiza o tempo de atividade
Previne avarias e interrupções catastróficas
Evite custos de reparação de emergência
Pacote sem sensor Pacote sem sensor (padrão) • Controlo sem sensor
• Leitura de fluxo
• Fluxo constante
• Pressão constante
Paralelo sem sensor Paralelo sem sensor
(padrão em Tango
e dualARMs)
Controlo sem sensores em paralelo
Pacote de desempenho energético
Desempenho energético
Pacote (requer
pacote sem sensor)
• Equilíbrio de fluxo automático
• Controlo de fluxo máximo
Pacote de proteção Pacote de proteção (requer pacote sem sensores) • Controlo de fluxo mínimo
• Controlo de válvula de derivação
Pacote de otimização da zona
Otimização da zona

• Controlo de 2 sensores
Configuração de estação dupla Configuração de estação dupla
• Parâmetros de arrefecimento e aquecimento predeterminados para sistemas de 2 tubos

Desempenho ótimo do edifício ao longo da vida útil

O Pump Manager é um serviço de gestão do desempenho que ajuda os operadores a manter uma eficiência otimizada a longo prazo.

Eficiência incomparável

  • Na gama de 1-10 CV, a tecnologia Design Envelope utiliza um design completamente novo e totalmente integrado, em que cada elemento é otimizado para o desempenho global. O novo motor iECMTM da Armstrong, com controlos integrados, oferece níveis de eficiência IE5.
  • As bombas Tango oferecem o máximo de desempenho energético e valor de vida útil com o Parallel Sensorless Pump ControlTM integrado, permitindo uma abordagem completamente nova à redundância de sistemas e componentes

Desempenho otimizado ao longo da vida útil através de informações e ações em tempo real

  • A nossa linha completa de bombas, de 1 CV a 1250 CV, é fornecida com conectividade sem fios e com fios, proporcionando acesso no local ao desempenho em tempo real e às condições da bomba, bem como conectividade para suportar o Pump Manager, um serviço opcional de monitorização e comunicação da gestão do desempenho
  • A capacidade de monitorização do desempenho da bomba em tempo real suporta um desempenho energético alargado de cada bomba, bem como notificações e recomendações baseadas nas condições da bomba
  • Os estudos da indústria sugerem que o desempenho do AVAC “conforme comissionado” pode ser prolongado através de um programa de monitorização e ajuste, resultando em poupanças de energia de 10 a 15%


automatização design envelope

A Armstrong reinventou e redesenhou as soluções de bombagem para incluir serviços de conectividade e gestão do desempenho. O Design Envelope proporciona uma eficiência ótima da vida útil através de:
Intervalo de desempenho alargado
Entrada em funcionamento através de um toque
Modulação da velocidade da bomba com base numa curva de controlo quadrática ajustável para uma melhor
eficiência de carga parcial
Precisão de monitorização do fluxo (+/-5%)
Dados operativos e notificações para apoiar o diagnóstico e a assistência

Nenhuma outra solução de bombagem oferece funcionalidades comparáveis para a automatização, diagnóstico automático, geração de relatórios e entrada em funcionamento.


Pacote de proteção

O Design Envelope da Armstrong proporciona ao cliente o menor custo ambiental, principalmente através do menor consumo de energia e da pegada de carbono.

This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.

Apoiar a
biomassa de
alta eficiência

Estudo de caso de uma instalação residencial

Vital Energi precisava de capacidade de bombagem para suportar um esquema de aquecimento urbano sustentável em Riverside Dene Estate.

A Armstrong oferece um Sistema Inteligente de Gestão de Fluidos (iFMS), incluindo bombas Design Envelope com controlos integrados. Os iFMS são sistemas completos e pré-montados de gestão de fluidos que proporcionam uma bombagem de elevada eficiência combinada com capacidades de controlo avançadas.


1000
Toneladas de redução de emissões de CO2 por ano

Transferir o estudo de caso completo (PDF)