Solutions de chauffage et de refroidissement du district

Les systèmes de chauffage du district sont agnostiques à la source, permettant donc à plusieurs sources d’énergie d’être utilisées, parfois sur le même réseau. Le chauffage du district augmente donc la résilience de l’approvisionnement en chaleur en plus de créer la possibilité aux propriétaires, aux conseils, aux municipalités et aux villes de réduire les émissions carbone.

Il ne fait aucun doute que l’utilisation des énergies fossiles et la libération subséquente de carbone dans l’atmosphère réchauffent la planète. Cette dépendance aux énergies fossiles doit cesser.

Cette instabilité politique actuelle et ces conditions commerciales volatiles ajoutent de l’emphase sur le fait que nous devons trouver des façons plus propres, plus intelligentes, plus durables et plus abordables de chauffer les maisons et les immeubles commerciaux.

Pendant des décennies, les réseaux de chauffage du district ont été déployés avec succès en Europe et représentent une méthode éprouvée de fournir du chauffage aux propriétés tout en réduisant simultanément les émissions carbone.

Les tableaux ci-dessous montrent le volume à la hausse de la chaleur fournie aux immeubles via les systèmes de chauffage suédois entre 1969 et 2015 par type de source de chaleur. Le deuxième tableau montre le changement de carburant durant cette augmentation et les détails de la vaste réduction subséquente des émissions de CO2 pendant ce temps, malgré l’augmentation des sorties.

Il y a maintenant une plus grande variété des sources d’énergie renouvelable disponibles et le concept du raccord de secteur augmente davantage l’énergie disponible. Mais comment utilisons-nous toutes les options différentes?


Les systèmes de chauffage du district sont de grands facilitateurs!

Les systèmes de chauffage du district sont agnostiques à la source, permettant donc à plusieurs sources d’énergie d’être utilisées, parfois sur le même réseau. Le chauffage du district augmente donc la résilience de l’approvisionnement en chaleur en plus de créer la possibilité aux propriétaires, aux conseils, aux municipalités et aux villes de réduire les émissions carbone.

Les systèmes de chauffage du district sont entièrement agnostiques à la source d’énergie et facilitent l’utilisation d’une variété de sources ainsi que de chaleur résiduelle.
Ils permettent un changement significatif dans la réduction des émissions carbone (contrairement aux systèmes de chauffage classiques comme le gaz ou l’huile), tout en augmentant la résilience et la fiabilité.
Le chauffage du district protège l’approvisionnement en chauffage et eau chaude domestique et permet la réduction rapide des émissions carbone aux multiples utilisateurs finaux.
Le tout permet de ne plus se fier aux énergies fossiles et augmente les options de sources d’énergie pratiques.
Les pics et creux prononcés de la demande individuelle sont réduits, permettant ainsi une plus grande utilisation renouvelable au sein de l’approvisionnement énergétique.
Le chauffage du district est la technologie passerelle pour le raccord de secteur. Permet à la chaleur résiduelle provenant de différentes sources d’être utilisées sur le réseau.
Le chauffage du district et le stockage thermique vont de pair. Le stockage thermique permet une plus grande utilisation des sources de chaleur résiduelle et renouvelable malgré les changements du profil de demande.

Ce qui fait en sorte que le chauffage du district est efficace ou non

Comme vous pouvez vous y attendre, il y a plusieurs éléments qui ont un effet sur l’efficacité d’un réseau de district. Chaque problème demande d’augmenter ou de diminuer la delta T du réseau. Les petites delta T donnent un réseau non efficace, alors que les grandes delta T en donnent un efficace. Plus la delta T est grande, plus le taux de débit requis pour procurer une quantité d’énergie donnée est faible. Généralement, la température du débit sera fixe. Diminuer la température de retour devrait être le point central, car elle augmentera la delta T.

Lors de chaque étape du design, de l’installation, de la mise en service et du fonctionnement, le point central devrait être de maximiser la delta T. Si le résultat d’un changement de design ou de système doit être de diminuer la delta T, une bonne réflexion devrait être entreprise.

Il faut aussi noter que diminuer la température de retour permettra à la majorité des sources renouvelables de fournir une plus grande partie des sorties totales. Les pompes solaires et à chaleur, par exemple, auront du mal à augmenter la température au-delà de 55°C. Si le réseau de retour est de 55°C ou plus, elles ne pourront pas fournir d’énergie dans le bâtiment. Certaines sources de chaleur de haut niveau produisant des températures de sortie pourraient aussi en souffrir. Un système combiné de chaleur et d’alimentation (CHP), par exemple, aura du mal à se débarrasser de sa chaleur et son moteur pourrait s’éteindre, sans égard à la demande thermique ou électrique du bâtiment.

Résumé des considérations en matière de design pour maximiser l’efficacité du chauffage du district :

Maximiser la delta T
Diminuer les températures de retour
Réduire le nombre de contournements et leurs taux de débit
Maximiser la marge de réglage effective de la pompe
Contrôle précis et réactif de la pompe

Dimensionnement précis de l’intérieur du bâtiment

  • Ne surdimensionne pas les sources d’énergie!
  • Ne surdimensionne pas les pompes!
Maximiser l’utilisation du réservoir thermique
Assure la stratification du réservoir thermique et contrôle les sources d’énergie via la couche de stratification

Hauts niveaux d’isolant


Kits de pièces authentiques Armstrong

Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.

Trouver un kit de pièces