Pompage et contrôle de système de CVCA; pompage universel (à base d’eau ou de glycol)
Une remise à neuf d’une pompe verticale en ligne Armstrong à vitesse constante vers une pompe verticale en ligne Design Envelope Armstrong utilise le boîtier existant et remplace tous les autres composants. Unité de pompage montée sur tuyauterie avec contrôles intelligents intégrés, offrant un gain de place continu et des performances énergétiques supérieures. Permet d’économiser jusqu’à 70 % d’énergie par rapport à des installations de pompage classiques à vitesse constante.
Commandes de vitesse variables intelligentes embarquées avec contrôle sans capteur. Accouplement divisé et joint mécanique à ressort unique à l'extérieur équilibré ou à l'intérieur. Boîtier de contrôles de type UL 12 ou UL 4X pour les applications extérieures.
25- 25 000 US gpm (1,5 à 1500 L/S) débit, 10 à 300 pieds (3 à 90 m) de hauteur (courbes composites disponibles)
Jusqu’à 300
1 CV à 1250 CV (0,75 kW à 900 kW)
1,5 po à 15 po (40 mm à 400 mm)
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Utilisez l’outil de sélection ADEPT Select d’Armstrong pour choisir facilement et rapidement le modèle convenant à vos besoins.
Tous les avantages de Design Envelope avec un coût d’installation moindre.
Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.
Durabilité
(PDF)
(DOC)
Pompes verticales en ligne 4300
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings