Volute sans circulateur S&H

Product Image

  • Summary
  • Applications

    Systèmes de CVCA, applications universelles

  • Description

    Les kits de volute sans pompe (PLV) Armstrong sont des solutions complètes de réparation pour la gamme de circulateurs S&H. Les systèmes PLV d’Armstrong peuvent également servir à reconstruire ou mettre à niveau certains modèles de circulateurs ITT / B&G.

  • Configuration

    Compatible avec les gammes Armstrong S&H 2, 3, 4 et 5, les gammes H, les gammes 1050, ainsi que certains modèles ITT / B&G

  • Gamme de performances

    Débit maximal : 120 gpm (8,8 l/s); hauteur de charge maximale : 29 pi (8,8 m)

  • Température

    225 oF (105 oC)

  • Plage de puissances

    0,08 CV à 2 CV

Installation et réparation faciles

  • Refonte complète d'un circulateur existant avec de nouveaux composants, sans perturber les volutes ou la tuyauterie
  • Procédure rapide de retrait ou de réassemblage grâce à quatre boulons seulement

Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.

»

Mise à niveau pratique des modèles concurrents

  • Les systèmes PLV d’Armstrong sont compatibles avec certains circulateurs B&C, ce qui fournit une mise à niveau simple et sûre vers une durabilité et une facilité d’entretien supérieures

En savoir plus

(PDF)

Service et assistance complets

Pump Less Volute - brochure

Seal Bearing Assembly - solution outline

Hydronic Solutions - digital catalog

Kits de pièces authentiques Armstrong

Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.

Trouver un kit de pièces

Ressources et outils

Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.

Premier pas

Nous contacter

Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.

Nous sommes à votre service