Pompage et contrôle de système de CVCA; pompage universel; pompage et contrôle industriels (à base d’eau ou de glycol)
Ensemble de 2 pompes monté sur tuyauterie avec contrôles intelligents intégrés, offrant un gain d’espace lors de l’installation, un rendement énergétique supérieur et un fonctionnement en pompage parallèle ou en redondance totale. Permet d’économiser jusqu’à 75 % d’énergie par rapport à des installations de pompage classiques comparables fonctionnant à vitesse constante ou à fréquence variable. Services distants par Internet pour améliorer la fiabilité et garantir un rendement optimal pendant toute la durée de vie des pompes.
Contrôles embarqués intelligents de vitesse variable avec contrôle sans capteur. Manchon d'accouplement et garniture mécanique intérieure à ressort simple ou équilibrée à l’extérieur. Boîtier de contrôle UL de type 12 ou UL de type 4X pour les applications extérieures. De série, la gamme 1 à 10 CV est livrée avec des moteurs DEPM qui réduisent les pertes de plus de 20 % par rapport à l’efficacité des systèmes haut de gamme NEMA. Possibilité de mise en réseau pour profiter de services de gestion des performances à distance.
Jusqu'à 900 gpm (56 l/s) en courant parallèle et 160 pi (48 m) de hauteur de charge (courbes composites disponibles)
300 °F (150 °C)
0,33 CV à 10 CV (0,25 kW à 7,5 kW)
1 po à 3 po (25 mm à 80 mm)
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Utilisez l’outil de sélection ADEPT Select d’Armstrong pour choisir facilement et rapidement le modèle convenant à vos besoins.
Activer Pump Manager
Enregistrez votre pompe Design Envelope pour activer votre abonnement à Pump Manager.
Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.
Durabilité
(PDF)
États-Unis Informations sur les primes liées à l'énergie et aux services publics
Guides d'aspiration
Soupapes Flo-Trex
Robinets d'équilibrage de circuit de 2,5 po (6,3 cm) à 12 po (30,5 cm)
Pompes jumelles Design Envelope 4312
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings