- Applications
Pompage résidentiel et commercial léger, comme la recirculation d’eau chaude et réfrigérée, la distribution d’eau potable, le zonage en plusieurs étapes et le service industriel général.
- Description
Les circulateurs Armstrong 1050/1060 conviennent aux systèmes résidentiels et aux systèmes commerciaux légers qui exigent un débit et une pression plus élevés. Les circulateurs 1050/1060 offrent également la souplesse nécessaire pour personnaliser la courbe de débit selon les exigences spécifiques des installations.
- Documents
Volutes en fonte et bronze sans plomb
- Configuration
Conceptions 50 Hz et 60 Hz
- Gamme de performances
Débit de 250 gpm (15,8 l/s); hauteur de charge de 55 pi (16,8 m)
- Température
Température maximale du liquide : 107 °C
- Plage de puissances
0,25 CV à 3 CV (0,19 kW à 2,24 kW)
- Taille
0,75 po (1,9 cm) à 3 po (7,6 cm)