Calentadores de tanque

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Calentamiento de agua por inmersión en tanques de almacenamiento.

  • Descripción

    Los Calentadores de tanque Armstrong son haces de tubos internos diseñados para usarse con tanques agitados o no agitados.

  • Materiales
    • Cobre (tubos)
    • Acero al carbono (placa tubular)
    • Latón (soportes de tubo)
    • Hierro fundido (cabezal)
  • Configuración

    Diseños de tubo de pared simple o doble. En conformidad con el Código ASME de Calderas y Recipientes a Presión, Sección VIII, División 1.

  • Rango de rendimiento
    • Flujo máximo: 27 gpm a 510 gpm (EE. UU.)
    • Presión máxima: 125 psi a 150 psi (dependiendo del modelo)
  • Temperatura

    35 °F a 375 °F

  • Rango de potencia

    N/A

  • Tamaño

    de 4” a 20”

Alta flexibilidad operativa y de seguridad.

  • Diseño universal para uso tanto en aplicaciones de agua como de vapor.
  • Amplia gama de aplicaciones que va desde piscinas hasta procesos industriales.
  • Diseño de doble pared que evita que se mezclen los fluidos internos (una característica fundamental en las aplicaciones de agua potable).
  • Diseño de doble pared para una fácil detección de fugas y drenaje de fluidos hacia el exterior (evitando la contaminación cruzada del sistema).

Menor costo de instalación. Menor costo operativo.

»

Facil mantenimiento.

  • Fácil acceso y sustitución del haz de tubos.

Sostenibilidad

»

Obtenga más información

(PDF)

Servicio y soporte 360

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto