Controlador Inteligente de Velocidad Variable IVS B

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Modernización o actualización de la solución para bombeo del sistema de HVAC, bombeo general y bombeo industrial o del proceso

  • Descripción

    Controlador Inteligente de Velocidad Variable IVS B para actualizar bombas de velocidad constante o de frecuencia variable nuevas y existentes

  • Materiales

    Fundición de aluminio, polímeros, circuitos electrónicos.

  • Configuración

    IP54 (controles integrados/probabilidad de contacto con el agua)

  • Rango de rendimiento

    Disponible para control de motor de 22 kW a 90 kW (30 hp a 125 hp)

  • Temperatura

    Promedio diario: 115 ° F (45 ° C)

  • Rango de potencia3 x 380 – 480 V............ 22 – 90 kW
  • TamañoTamaño de marco: disponible con I6, I7 y I8

Ahorro de material y mano de obra durante la instalación del proyecto; ahorros en energía, costos y carbono durante la operación (en comparación con la práctica de bombeo estándar, como unidades de velocidad constante o de frecuencia variable)

  • El control sin sensor elimina la necesidad de sensores, cableado y puesta en marcha que consume mucho tiempo.
  • La inteligencia del software emula el control típico del sistema de bombeo basado en sensores.

Menor costo de instalación. Menor costo operativo.

»

Menos riesgos regulatorios y de proyecto

  • Tecnología comprobada utilizada en las instalaciones Armstrong en todo el mundo
  • Se monta directamente en una unidad de bombeo equipada de manera adecuada.
  • Compatibilidad con los objetivos de ahorro de energía de ASHRAE 90.1 (junto con una unidad de bombeo adecuada)

BIM, modelos y dibujos


Especificaciones típicas

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto