Qué ofrecemos

Servicio y Soporte 360

Servicio y Soporte 360 ofrece un soporte completo de soluciones para ingenieros, contratistas y propietarios. Trabajando en colaboración con nuestros socios de red, proporcionamos recursos de apoyo rentables para ayudarte a obtener el mejor rendimiento posible de tus sistemas mecánicos, en cada fase del ciclo de vida de tu edificio.

Tecnología Design Envelope

La tecnología Design Envelope permite los sistemas de flujo de fluidos y HVAC más ecológicos, flexibles y rentables del planeta, lo que resulta en el menor costo de instalación y el menor costo operativo con el mismo equipo.

calefacción y refrigeración

Nuestra experiencia única en flujo de fluidos, transferencia de calor, control de velocidad variable y control basado en la demanda te permite elegir entre una línea altamente integrada de productos y servicios de HVAC y flujo de fluidos provenientes de una sola fuente. Ya sea que necesites equipos individuales, una solución empaquetada o una instalación completa diseñada según tus especificaciones, podemos crear los resultados de vanguardia que esperas.

fontanería y suministro de agua

La gestión del agua en edificios y la infraestructura relacionada ha sido una extensión natural de nuestras competencias principales. Perfeccionar tus proyectos de construcción de primera clase con sistemas de suministro de agua y saneamiento equivalentes te brinda la comodidad de obtener un resultado duradero de alto rendimiento.

Seguridad contra incendios

Cuando se trata de proteger su patrimonio, usted no quiere correr riesgos. Nosotros tampoco. Nuestra promesa de "La seguridad tiene un hogar" es tan directa como eficaz, respaldada por soluciones que funcionan cuando las necesita.

Piezas originales y kits de piezas

Incluso los mejores equipos e instalaciones requieren atención de vez en cuando. Lo que marca la diferencia es la conveniencia y la velocidad para encontrar exactamente el servicio, las herramientas y los materiales que necesita para abordar la situación, independientemente de si se trata de un mantenimiento programado o una emergencia. Aún mejor, muchas piezas Armstrong no solo se adaptan a nuestros propios productos, sino también a los de otras marcas.

Productos heredados

Debido a que hay miles de instalaciones en todo el mundo, es probable que se encuentre ante un producto Armstrong que ya no esté disponible. No se preocupe, nuestro programa de productos heredados le brinda acceso a la documentación, el servicio y las piezas de repuesto esenciales relacionadas.

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.