Modernización o actualización del bombeo del sistema de HVAC, bombeo general y bombeo industrial o del proceso.
Controlador Inteligente de Velocidad Variable para actualizar bombas de velocidad constante o de frecuencia variable nuevas y existentes.
Fundición de aluminio, polímeros, circuitos electrónicos.
Disponible en UL tipo 12 (controles integrados/probabilidad de contacto con el agua) y UL tipo 4X (aplicaciones en exteriores).
Disponible para el control de motores de 1 hp a 1250 hp (0.75 kw a 900 kw)
115 °F (45 °C) promedio diario
¿Listo para comprar? ¿Necesita ayuda o tiene preguntas? Comuníquese con uno de nuestros representantes más cercanos.
Utilice ADEPT Select, la herramienta de selección de Armstrong, para elegir rápida y fácilmente el modelo que necesita.
Menor costo de instalación. Menor costo operativo.
(PDF)
Legacy Design Envelope Parallel Sensorless Pump Controller™
Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.
Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.
Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.
Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.