Se instalaron conjuntos reforzadores municipales de gran volumen de Armstrong para cumplir con los requisitos de agua doméstica de más de 1,000 edificios residenciales en el proyecto de viviendas de West Shrouk City en El Cairo. Con los conjuntos reforzadores instalados, el equipo de administración del proyecto de vivienda puede confiar en la eficiencia energética y los costos operativos más bajos. El controlador de refuerzo integrado ajusta las velocidades de las bombas y las activa y desactiva por etapas según sea necesario durante los períodos de alta y baja demanda. Esta capacidad de control optimizada, combinada con motores de alta eficiencia IE3, permite que los reforzadores ofrezcan ahorros de energía de alrededor del 15 % en comparación con diseños alternativos.