Bombeo del sistema de HVAC; bombeo de propósito general; bombeo industrial/de proceso (a base de agua o glicol) Las bombas Armstrong Design Envelope con controladores integrados cuentan con la preaprobación de la OSHPD.
Unidad de 2 bombas montada en tubería con controles inteligentes integrados para ahorrar espacio en la instalación y lograr un rendimiento energético superior y una redundancia total durante el funcionamiento. Ahorra hasta un 75 % de energía en comparación con instalaciones de bombas tradicionales de velocidad constante o frecuencia variable.
Controles inteligentes de velocidad variable integrados con control sin sensores Recinto de controles UL tipo 12 o UL tipo 4X (aplicaciones en exteriores) Disponible con motores NEMA premium para reducciones significativas en el uso de energía
Flujo de hasta 1,100 USgpm (69 l/s); hasta 100 pies (30 m) de altura
250oF (121oC)
1 hp a 7.5 hp (0.75 kW a 5.5 kW)
2" a 6” (50 mm a 150 mm)
¿Listo para comprar? ¿Necesita ayuda o tiene preguntas? Comuníquese con uno de nuestros representantes más cercanos.
Utilice ADEPT Select, la herramienta de selección de Armstrong, para elegir rápida y fácilmente el modelo que necesita.
Menor costo de instalación. Menor costo operativo.
Sostenibilidad
(PDF)
(DOC)
Guías de Succión
Válvulas Flo-Trex
Tanques de Expansión
Separadores de Aire y Suciedad
Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.
Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.
Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings