Bombeo del sistema de HVAC; bombeo ligero industrial/de proceso (a base de agua o glicol)
Las bombas montadas en tubería Armstrong 4380 están diseñadas para ahorrar espacio al instalarlas y tener una larga vida útil.
Sello mecánico interior de un solo resorte
Flujo de hasta 2,500 USgpm (160 l/s); hasta 300 pies (90 m) de altura
250° F (121° C)
0.33 hp a 60 hp (0.25 kW a 45 kW)
1.5" a 8" (40 mm a 200 mm)
¿Listo para comprar? ¿Necesita ayuda o tiene preguntas? Comuníquese con uno de nuestros representantes más cercanos.
Utilice ADEPT Select, la herramienta de selección de Armstrong, para elegir rápida y fácilmente el modelo que necesita.
Sostenibilidad
Encuentra un Centro de Servicio
(PDF)
Válvulas Flo-Trex
Tanques de Expansión
Intercambiadores de calor de placas cobresoldadas ABX
Guías de Succión
Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.
Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.
Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.