IVS 102 Frequenzumrichter mit Regler

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Modernisierung / Upgrade von Pumpen für gebäudetechnische und industrielle Anwendungen

  • Beschreibung

    Frequenzumrichter mit Regler zur Modernisierung neuer oder bestehender Pumpen mit konstanter Drehzahl sowie drehzahlgeregelter Pumpen.

  • Werkstoffe

    Aluminium-Druckguss, Polymere, Elektronik

  • Konfiguration

    Erhältlich als UL Typ 12 (integrierte Regelung / Kontakt mit Wasser wahrscheinlich) und UL Typ 4X (Außenanwendungen).

  • Leistungsbereich

    Motorsteuerung für Motoren von 0,75 kW bis 900 kW.

  • Temperatur

    45°C Tagesdurchschnitt

Material- und Arbeitseinsparungen während der Projektinstallation; Energie-, Kosten- und CO₂-Einsparungen während des Betriebs (im Vergleich zum Einsatz herkömmlicher drehzahlkonstanter oder drehzahlgeregelter Pumpen).

  • Sensorlose Regelung macht Sensoren, Verkabelung und zeitaufwändige Inbetriebnahme überflüssig.
  • Intelligente Software emuliert die typische sensorgestützte Regelung von Pumpensystemen (mit Differenzdrucksensoren an den entfernt liegenden Lastpunkten).

Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.

»

Geringere Projekt- und Regulierungsrisiken

  • Bewährte Technologie: Seit 1999 bei Armstrong-Produkten im Einsatz.
  • Montage direkt auf die Pumpensysteme (vergleichbar mit Armstrong Design Envelope Pumpen)
  • Unterstützung der ASHRAE 90.1 Energieeinsparziele (in Verbindung mit einer richtig abgestimmten Pumpe)
  • Vorabgenehmigung für seismische Anwendungen gemäß OSHPD (Office of State Wide Health Planning & Development in Kalifornien).




Erfahren Sie mehr

(PDFs)

IVS 102 intelligent variable speed controller - brochure

IVS Sensorless Variable Speed Pumps - brochure (India)