- Anwendungen
Anwendungen für Wohnraumheizung einschließlich Fußboden-, Solar- und Wärmepumpen
- Beschreibung
Die elektronisch geregelten Hocheffizienzpumpen HEP Optimo Basic mit Permanentmagnettechnologie in Nassläuferausführung sind für den Einsatz in Heizungsanlagen mit variablem oder konstantem Förderstrom konzipiert.
- Werkstoffe
Pumpengehäuse - Gusseisen
Laufrad - Polyamid (PA-GF 25)
Welle - Keramik
Lager - Keramik
Lagerplatte - Edelstahl
Spaltrohr - Edelstahl
- Konfiguration
3 Betriebsmodi: Proportionaldruck, feste Drehzahl und konstanter Druck
- Leistungsbereich
Bis zu 4,4 m3/h; 4/6/8 m Förderhöhe
- Temperatur
Maximale Umgebungstemperatur +40°C; max. Medientemperatur +110°C
- Bemessungsleistung
4-20W / 5-37 / 6-64W
- Nennweite
Gewindeanschluss: 1", 1 1/2" und 2"; Einbaulängen: 130 mm und 180 mm