HKL-Anlagen mit Membran- und Kompressionstanks bis zu 90 psi (621 kPa) Kaltfülldruck
Die automatischen Glykol-Befüllungseinheiten sorgen für eine automatische Glykol-Nachspeisung in HKLSystemen. Der speziell geformte Mischtank bietet ein Kompaktpaket mit eingebautem Gehäuse für Regelung und Pumpen für die Nachspeisung.
Polypropylen (Haltetank), Bronze (Pumpe, Absperr- und Rückschlagventile), Edelstahl/Messing (Kugelhähne zum Auffüllen)
Eignen sich für alle Membran- und Kompressionstanks bis zu 90 psi (621 kPa) Kaltfülldruck Höhere Kaltfülldrücke sind verfügbar
Max. Flüssigkeitstemperatur 60 °C; max. Umgebungstemperatur 40° C
Dürfen wir Ihnen helfen?
Sie brauchen ein Angebot? Brauchen Sie Unterstützung oder haben Sie Fragen? Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter in Ihrer Nähe.
Mit ADEPT Select schnell und einfach die gewünschte Pumpe auslegen.