Sanitär- und HKL-Anwendungen
Armstrong Regulierventile bieten präzise Förderstrommessung, Pumpendrosselung und Temperaturmessmöglichkeiten. Für eine exakte Regelung besitzen ½"- bis 2"-Modelle Mehrfachdrehungs-Anpassungen, versteckte Speicherstopps zum Setzen von Abgleichspunkten und Weichsitzabsperrung.
Messing
Kompakte Mini Sweat Regulierventile-MS sind in Baugrößen von ½” und ¾” mit gelöteten Verbindungen erhältlich
-20° C bis 150° C
½" bis 2"
Dürfen wir Ihnen helfen?
Sie brauchen ein Angebot? Brauchen Sie Unterstützung oder haben Sie Fragen? Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter in Ihrer Nähe.
Mit ADEPT Select schnell und einfach die gewünschte Pumpe auslegen.
Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.
Nachhaltigkeit
(PDFs)
(DOC)
Regulierventile (2½" - 12")
Flo-Trex-Ventile
Suction Guides
Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.