- Anwendungen
Trinkwassersysteme für Wohngebäude
- Beschreibung
Die Umwälzpumpen der Produktreihe BUPA (N) sind Nassläufer-Umwälzpumpen für den Einsatz in Trinkwassersystemen mit konstanten oder niedrigen variablen Fördermengen.
- Werkstoffe
Pumpengehäuse - Edelstahl
Laufrad - PSU - GF 20
Welle - Keramik
Lager - Keramik
Lagerplatte - Edelstahl
Spaltrohr - Edelstahl
- KonfigurationManuelle Anlaufhilfe, 3 Geschwindigkeitsstufen
- Leistungsbereich
Bis zu 4,0m3/h; bis zu 6 m Förderhöhe
- Temperatur
Maximale Umgebungstemperatur +40°C; max. Medientemperatur +110°C
- Bemessungsleistung
3-Stufen-Regelung mit manueller Drehzahlwahl
- Nennweite
Gewindeanschluss: 1", 1 1/4" und 1 1/2"; Einbaulängen: 130 mm, 150 mm und 180 mm