4392双头共轴立式管道泵

Product Image
4392 Vertical In-Line (VIL) Twin pumps
4392 Vertical In-Line (VIL) dualArm pumps - FrontView
4392 Vertical In-Line (VIL) Twin Pumps - LineDrawing

  • Summary
  • 应用范围
    • 暖通空调系统用泵;轻工业/流程用泵(水或乙二醇溶液)
    • 1用1备的方式运行
  • 说明

    Armstrong 4392双头共轴立式管道泵的管道式设计可节省安装空间,水泵以1用1备的方式运行

  • 材质
    • 泵壳:铸铁、球墨铸铁
    • 叶轮:铸铁或青铜
    • 机械密封:碳/碳化硅
  • 配置

    内置单弹簧机械密封

  • 性能范围

    最大流量80L/s (1,250 USgpm);最大扬程110m (350ft)

  • 温度

    121°C (250°F)

  • 功率范围

    0.25 kW ~ 45 kW (0.33hp ~ 60 hp)

  • 尺寸

    50 mm ~ 125 mm (2" ~ 5”)

Genuine Armstrong Parts Kits

All the parts you need to keep your systems running perfectly.

Find a Part Kit

资源和工具

我们有一系列免费在线支持工具和资源,您可以通过它们了解、应用和维护Armstrong设备。

了解详情

联系我们

无论是和我们讨论项目或产品需求、查询发货状态,还是让我们处理紧急情况,我们都非常乐意为您提供帮助。

联系我们

DE智能变频技术

DE智能变频技术是世界上更环保、更经济、更灵活的流体及暖通空调系统解决方案。在使用相同设备的情况下,可以同时实现更低的安装成本和更低的运营成本。

DE智能变频技术

DE智能变频技术是世界上更环保、更经济、更灵活的流体及暖通空调系统解决方案。在使用相同设备的情况下,可以同时实现更低的安装成本和更低的运营成本。