中型住宅、商业或工业环境(如公寓楼、高层办公楼、医院、酒店、学校、水处理厂、工厂等)中的新的和改造的水增压装置
Armstrong 6900 DE智能全变频增压系统是完全组装、编程、集成和工厂测试的成套增压系统。它们配备紧凑耦合或分离耦合双联泵,包括集成控制装置,可在广泛的作业范围内实现优越的性能和能源效率。更适于能耗和低维护成本至关重要、安装空间成本高昂以及优先考虑使用者舒适度的应用。
请参阅围护结构图表了解精确覆盖范围
达 7.5 hp(紧凑耦合泵),达 20 hp(分离耦合泵)
准备好购买了吗? 需要一些帮助或有疑问? 请联系最近的代理商。
膨胀水箱
All the parts you need to keep your systems running perfectly.
我们有一系列免费在线支持工具和资源,您可以通过它们了解、应用和维护Armstrong设备。
无论是和我们讨论项目或产品需求、查询发货状态,还是让我们处理紧急情况,我们都非常乐意为您提供帮助。
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings