暖通空调系统用泵;轻工业/流程用泵(水或乙二醇溶液)
Armstrong4380共轴立式管道泵的管道式设计可节省安装空间、提高运行效率并增长设备使用寿命
内置单弹簧机械密封
最大流量132 L/s (2,100 USgpm);最大扬程150 m (450 ft)
121°C (250°F)
0.25 kW ~ 45 kW (0.33hp ~ 60 hp)
40 mm ~ 200 mm (1.5" ~ 8”)
可持续性
查找服务中心
(PDF)
FTV出口多功能阀
膨胀水箱
ABX铜制板式热交换器
SG吸入导流器
All the parts you need to keep your systems running perfectly.
我们有一系列免费在线支持工具和资源,您可以通过它们了解、应用和维护Armstrong设备。
无论是和我们讨论项目或产品需求、查询发货状态,还是让我们处理紧急情况,我们都非常乐意为您提供帮助。
Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.