暖通空调系统用泵;轻工业/流程用泵
Armstrong 4030 卧式端吸 (HES) 泵的设计与竞争对手相比,可显著降低安装、运行和终生维护成本。使用高效电机可确保低能耗和低成本。
内置单弹簧机械密封
最大流量270 L/s (4,300 USgpm);最大扬程160 m (500 ft)
121°C (250°F)
0.25 kW ~ 132 kW (0.33 hp ~ 200 hp)
25 mm ~ 200 mm (1" ~ 8")
可持续性
(PDF)
SG吸入导流器
FTV出口多功能阀
膨胀水箱
All the parts you need to keep your systems running perfectly.
我们有一系列免费在线支持工具和资源,您可以通过它们了解、应用和维护Armstrong设备。
无论是和我们讨论项目或产品需求、查询发货状态,还是让我们处理紧急情况,我们都非常乐意为您提供帮助。
DE智能变频技术是世界上更环保、更经济、更灵活的流体及暖通空调系统解决方案。在使用相同设备的情况下,可以同时实现更低的安装成本和更低的运营成本。