- Aplicações
Projetado para aplicações internas, incluindo, entre outras, estações de transferência de energia para cargas prediais de sistemas de energia distrital, economizadores/torres de resfriamento Waterside, quebra-pressão, dissipadores ou fontes de calor geotérmicas, circuitos de caldeiras, acoplamento setorial e cargas terciárias.
- Descrição
A tecnologia System Envelope da Armstrong reinventa o sistema HVAC como uma rede de subsistemas integrados e inteligentes, oferecendo valor muito superior às alternativas convencionais. Com os System Performance Envelopes incorporados em seu software de controle, o System Envelope Energy Transfer System alinha perfeitamente a carga térmica operacional e os dados de bombeamento. Essa solução integrada ajusta proativamente o fluxo, reduzindo o consumo de energia em mais de 30%. Projetada para se integrar perfeitamente aos equipamentos HVAC e BAS existentes, oferece uma solução testada em fábrica para fluxo de fluidos e troca de calor, combinando confiabilidade, eficiência e inteligência para proporcionar um valor incomparável em relação a qualquer alternativa.
- Materiais
Os trocadores de calor de placas brasadas da Armstrong possuem placas de aço inoxidável 316 para o módulo de transferência de calor, e as bombas Design Envelope Tango contam com controle inteligente sem sensores integrado e uma válvula de controle independente de pressão opcional.
- Configuração
Um sistema completo, montado em fábrica e totalmente testado, com controles integrados para operação perfeita. Consiste em um Módulo de Transferência de Calor que incorpora até três trocadores de calor de placas brasadas para transferência de energia otimizada e um Módulo de Bombeamento com opções personalizáveis, incluindo bombas ou combinações de bomba e válvula de controle de pressão independentes para regular o fluxo de fluido com eficácia.
- Intervalo de desempenho
Carga térmica 950 - 7125 MBH (278 - 2088 kW)
Vazão 190 – 1425 USgpm (12 – 90 L/s)
- Gama de potência
5 HP a 40 HP
- Tamanho
Módulo de transferência de calor disponível em versões simplex, duplex e triplex.
Módulo de bombeamento disponível com 2 bombas DE Tango ou 1 bomba DE Tango + 1 bomba PICV.