Sistemas HVAC pré-fabricados para uma variedade de aplicações, incluindo plantas de chillers, plantas de caldeiras, estações de bombeamento, estações de transferência de energia, subestações, aplicações de torres de resfriamento, sistemas de bombas de incêndio e aplicações de processos à base de água.
Os sistemas HVAC pré-fabricados da Armstrong incluem uma combinação de: equipamentos estruturais, de processo, controles, equipamentos elétricos e até mesmo gabinetes ambientais que são projetados e fabricados de acordo com as especificações do cliente. Além disso, o programa oferece uma gama completa de designs pré-projetados catalogados, selecionáveis em nosso software on-line, que inclui arquivos CAD 2D e 3D para arrastar e soltar imediatamente nos designs de salas mecânicas. Os sistemas HVAC projetados sob encomenda (personalizados), como sistemas de gerenciamento de fluidos, pacotes de transferência de calor e salas de plantas embaladas, podem ser solicitados entrando em contato com o seu representante local.
Os recursos do sistema atendem aos requisitos de processo com tamanhos de cabeçote de até 36” (900 mm) e vários fluxos de fluido com configurações paralelas ou seriais
Os sistemas podem ser projetados para aplicações internas ou externas em ambientes que variam de -40ºF (-40ºC) até +120ºF (52ºC)
Ilimitado
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Utilize o ADEPT Select, a ferramenta de seleção da Armstrong, para selecionar de forma rápida e simples o modelo de que necessita.
Os designs do sistema HVAC da Armstrong e a integração total com a fábrica reduzem a estrutura civil no local, bem como os requisitos da superestrutura do processo. A fabricação fora do local também reduz os custos indiretos no local e os riscos associados às fabricações tradicionais em campo, como gerenciamento de projetos, coordenadores logísticos, custos de seguro, perdas por componentes danificados ou penalidades devido à perda de datas de comissionamento
O Design Assist otimiza os layouts do sistema HVAC em todos os componentes do sistema (tubulação, caldeiras, resfriadores, configuração de bombeamento), liberando espaço valioso na sala de construção/mecânica para outros fins
Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.
Sustentabilidade
Design Envelope Pacote de planta integrada de água resfriada
Design Envelope Sistema inteligente de gerenciamento de fluidos
Sistema integrado de controle de planta 11550 e 11000 Design Envelope (produto Legacy)
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.