ARMPak 8200
Sistemas de bombeamento empacotados

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Aquecimento e resfriamento, encanamento e águas residuais, especialmente em espaços apertados em salas mecânicas onde o bombeamento paralelo é necessário com ou sem bomba de reserva opcional

  • Descrição

    Os pacotes de bombeamento Armstrong 8200 ARMPak foram projetados especificamente para atender aos requisitos dos sistemas de água resfriada e de aquecimento de água em edifícios comerciais. Eles estão disponíveis em configurações duplex e triplex, com controle de velocidade fixo ou variável. Adequado para instalações com espaço limitado, bombeamento paralelo e bomba de reserva opcional

  • Configuração

    Bombas de 4280 V ou 4200 V, válvulas Flo-Trex, controles IPS opcionais e acionamento(s) de frequência variável com bypasses, painel de controle NEMA 1 (incluindo medidores e tubulação de interconexão), cabeçotes, válvulas e acessórios

  • Tamanho

    Tamanhos de cabeçote de 3”, 4” e 6”

Baixo custo de instalação

  • Configurações duplex e triplex, além de opções de controle de velocidade fixa ou variável para fácil adaptação aos requisitos de carga, controle e espaço do sistema
  • Cabeçote e base integrais para uma instalação fácil e compacta
  • A combinação de várias unidades ARMPak permite a otimização do espaço da sala mecânica

Comunicação perfeita com o sistema

  • Os controles ARMPak de velocidade variável incluem blocos de terminais pré-instalados para conectividade e comunicação perfeitas entre várias unidades

Sustentabilidade

»

Baixo risco operacional e de projeto

  • O pacote de bombeamento e os controles são listados pela UL para máxima segurança operacional
  • Bomba stand-by opcional para disponibilidade constante do sistema durante a manutenção ou falhas inesperadas

Encontrar um centro de assistência técnica

Encontre um Centro de assistência técnica Armstrong autorizado na sua área.
»

Saiba mais

(PDFs)

81 11_ARMPak

Catálogo de referências cruzadas

(PDFs)

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato