Sistemas de resfriamento de água resfriada comerciais e industriais
O pacote de planta integrada de água resfriada Armstrong combina todos os equipamentos necessários para fornecer água resfriada a edifícios de médio e grande porte com eficiência energética superior. A planta montada na fábrica inclui bombas, controles integrados, chillers resfriados a água e a instrumentação, as válvulas e os sensores necessários. O IPP está em conformidade com todos os requisitos da ASHRAE 189.1 e excede a ASHRAE 90.1.
Primário variável com fluxo de condensador variável. Soluções pré-projetadas com base em catálogos ou projetadas de acordo com as especificações do cliente. Protocolo de comunicação BMS disponível
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Utilize o ADEPT Select, a ferramenta de seleção da Armstrong, para selecionar de forma rápida e simples o modelo de que necessita.
Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.
Sustentabilidade
(PDFs)
(DOC)
ECO*Pulse™ HVAC Gestão de Saúde
Design Envelope Sistema inteligente de gerenciamento de fluidos
Sistema integrado de controle de planta 11550 e 11000 Design Envelope (produto Legacy)
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings