Sistemas de circuito fechado comerciais ou industriais, incluindo sistemas HVAC de água resfriada, sistemas de caldeira, sistemas de torre de resfriamento ou circuitos de água de processo.
O sistema inteligente de gerenciamento de fluidos (iFMS) da Armstrong integra tecnologia superior de bomba e controle em uma única solução de bombeamento, proporcionando uma instalação compacta e despreocupada, bem como um desempenho energético superior. O iFMS é ideal para aplicações de instalações de água gelada de velocidade variável parcial ou total (fluxo primário variável, fluxo secundário variável, fluxo de água do condensador variável). Em combinação com o controle Parallel Sensorless, o iFMS economiza 30% ou mais de energia em relação a qualquer outra configuração de bombeamento paralelo disponível atualmente.
Até 4 bombas em uma unidade. Soluções pré-projetadas com base em catálogos ou projetadas de acordo com as especificações do cliente. Sistema de controle integrado (IPS 4000, IPC 11550) ou conexão com o controle da planta de resfriamento/BMS. Painel de energia de ponto único opcional
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Utilize o ADEPT Select, a ferramenta de seleção da Armstrong, para selecionar de forma rápida e simples o modelo de que necessita.
Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.
(PDFs)
(DOC)
Design Envelope Pacote de planta integrada de água resfriada
Sistema integrado de controle de planta 11550 e 11000 Design Envelope (produto Legacy)
ECO*Pulse™ HVAC Gestão de Saúde
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings