Bombeamento de sistemas HVAC; bombeamento de processos/industriais leves (à base de água ou glicol)
As bombas Armstrong 4360 montadas em tubulação foram projetadas para economizar espaço de instalação e ter longa vida útil.
Selo mecânico interno de mola única
Vazão de até 22 l/s (350 USgpm); altura manométrica de até 61 m (200 pés)
107°C (225°F)
0,33 hp a 15 hp (0,25 kW a 11 kW)
1,25” a 3” (32 mm a 80 mm)
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Utilize o ADEPT Select, a ferramenta de seleção da Armstrong, para selecionar de forma rápida e simples o modelo de que necessita.
Sustentabilidade
(PDFs)
Guias de sucção
Válvulas Flo-Trex
Tanques de expansão
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.