Bombeamento residencial e comercial leve, como recirculação de água quente e gelada, distribuição de água potável, zoneamento de vários estágios e serviço industrial geral.
Os circuladores Armstrong 1050/1060 atendem a sistemas residenciais e comerciais leves que exigem maior fluxo e pressão. As bombas de circulação 1050/1060 também oferecem a flexibilidade de personalizar a curva de vazão de acordo com os requisitos específicos da aplicação.
Volutas de ferro fundido e bronze sem chumbo
Modelos de 50 Hz e 60 Hz
Vazão de 250 USgpm; altura manométrica de 55 pés
Temperatura máxima do fluido 107°C
1/4 hp a 3 hp (0,19 kW a 2,24 kW)
0,75” – 3”
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Sustentabilidade
Encontrar um centro de assistência técnica
(PDFs)
Válvulas de balanceamento de circuito (½” - 2”)
Circulador C e H Less Volute
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.