Sistemas HVAC, uso geral
Os kits Armstrong Pump-Less-Volute (PLV) são soluções completas de reparo para a linha de circuladores S e H. Os PLVs da Armstrong também podem ser usados para reconstruir ou atualizar modelos selecionados de bombas de circulação da ITT/B e G.
Compatível com as séries Armstrong 2, 3, 4 e 5 S e H, série 1050 e modelos ITT/B e G selecionados
Vazão de até 120 USgpm; altura manométrica de até 29 pés
225ºF (105ºC)
1/12 hp a 2 hp
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.
(PDFs)
Design Envelope Bombas dualArm 4302
Design Envelope Bombas gêmeas 4312
Design Envelope Bombas 4380
Design Envelope Bombas gêmeas 4392
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.