Válvulas de balanceamento de circuito (½” - 2”)

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    HVAC e encanamento

  • Descrição

    As válvulas de balanceamento de circuito (CBV) da Armstrong oferecem recursos de medição de fluxo de precisão, estrangulamento da bomba e medição de temperatura. Os modelos de ½" a 2" apresentam ajuste multivoltas para um controle preciso, além de batentes de memória ocultos para definir o ponto de equilíbrio.

  • Materiais

    Latão

  • Configuração

    A Mini Sweat compacta CBV-MS está disponível nos tamanhos de ½" e ¾" com conexões do tipo solda

  • Temperatura

    -20°C a 150°C (-4°F a 300°F)

  • Tamanho

    15 mm – 50 mm (½” a 2”)

Fácil configuração e alta precisão

  • O PMD de orifício fixo e alta precisão garante um ajuste mais rápido e uma precisão superior
  • Elemento de medição primário de KV fixo integral para máxima estabilidade do sinal de pressão diferencial e precisão ideal da correlação de fluxo (precisão da taxa de fluxo medida vs. real de 5% em 95% ou mais da faixa de operação)

Saiba como ajudámos os nossos clientes a reduzir os custos, o consumo de energia e os riscos do projeto.
»

Controle de fluxo superior

  • Cinco giros completos de 360° de aberto para fechado, proporcionando controle de fluxo e economia de energia inigualáveis
  • A alça tipo micrômetro permite o ajuste preciso da taxa de fluxo
  • Otimização do tamanho da linha para desempenho ideal para velocidade de fluxo de 0,7 a 1,3 m/s
  • Design de válvula em estilo globo com padrão em Y para reduzir a turbulência

Manuseio seguro

  • Assentos macios para fechamento positivo
  • A parada de memória oculta salva a configuração após o desligamento/manutenção e evita a adulteração acidental do ponto de ajuste

Sustentabilidade

»

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.