Chauffe-eau

Product Image

  • Summary
  • Applications

    Chauffage par immersion de l’eau dans des réservoirs de stockage

  • Description

    Les chauffe-eau Armstrong sont des faisceaux tubulaires internes conçus pour être utilisés avec des réservoirs agités ou non agités.

  • Documents
    • Cuivre (tubes)
    • Acier au carbone (plaque tubulaire)
    • Laiton (supports de tubes)
    • Fonte (tête)
  • Configuration

    Conception de tube à paroi simple ou à double paroi. Conforme au Code des chaudières et appareils sous pression ASME, section VIII, division 1

  • Gamme de performances
    • Débit maximal : 27 gpm (1,7 l/s) à 510 gpm (32,2 l/s)
    • Pression maximale : 125 à 150 PSI (selon le modèle)
  • Température

    35 °F (1,7 °C) à 375 °F (191 °C)

  • Plage de puissances

    S. O.

  • Taille

    4 po (10,2 cm) à 20 po (50,8 cm)

Flexibilité et sécurité élevées en fonctionnement

  • Conception universelle pour une utilisation dans des applications basées sur l’eau et la vapeur
  • Vaste gamme d’applications, allant des piscines aux processus industriels
  • La conception à double paroi empêche le mélange des fluides internes (caractéristique primordiale dans les applications d’eau potable)
  • La conception à double paroi permet de détecter facilement les fuites et d’évacuer les fluides vers l’extérieur (plutôt que de générer une contamination croisée du système)

Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.

»

Entretien facile

  • Accès simple et remplacement aisé du faisceau tubulaire

Durabilité

»

En savoir plus

(PDF)

360 Service and Support – Programme complet d’assistance


Submittals (Single Wall - Water)

(PDF)

Submittals (Double Wall - Water)

(PDF)

Submittals (Double Wall - Steam)

(PDF)

MDB, modèles et dessins


Spécifications standard


Installation & Operating Instructions

(PDF)

Autres sujets susceptibles de vous intéresser :

Kits de pièces authentiques Armstrong

Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.

Trouver un kit de pièces

Ressources et outils

Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.

Premier pas

Nous contacter

Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.

Nous sommes à votre service