Station de transfert d'énergie de l'enveloppe du système (SE ETS)

Product Image

  • Summary
  • Applications

    Conçu pour les applications intérieures, notamment les stations de transfert d'énergie pour les charges des bâtiments des réseaux de chaleur urbains, les économiseurs/tours de refroidissement en bord de rivière, les ruptures de pression, les puits ou sources de chaleur géothermiques, les applications de circuits de chaudières, le couplage sectoriel et les charges tertiaires.

  • Description

    La technologie System Envelope d'Armstrong repense le système CVC comme un réseau de sous-systèmes intégrés et intelligents, offrant une valeur ajoutée bien supérieure aux solutions classiques. Grâce aux enveloppes de performance système intégrées à son logiciel de contrôle, le système de transfert d'énergie System Envelope aligne parfaitement les données de charge thermique et de pompage. Cette solution intégrée et prête à l'emploi ajuste proactivement le débit, réduisant ainsi la consommation d'énergie de plus de 30 %. Conçue pour s'intégrer facilement aux équipements CVC et aux systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB) existants, elle offre une solution éprouvée en usine pour la circulation des fluides et les échanges thermiques, alliant fiabilité, efficacité et intelligence pour une valeur inégalée.

  • Documents

    Échangeurs de chaleur à plaques brasées Armstrong avec plaques en acier inoxydable 316 pour le module de transfert de chaleur et pompes Design Envelope Tango avec commande intelligente sans capteur intégrée et vanne de régulation indépendante de la pression en option.

  • Configuration

    Système intégré, assemblé et testé en usine, avec commandes intégrées pour un fonctionnement optimal. Il comprend un module de transfert de chaleur intégrant jusqu'à trois échangeurs de chaleur à plaques brasées pour un transfert d'énergie optimal et un module de pompage avec options personnalisables : pompes ou combinaisons pompe/vanne de régulation indépendante de la pression pour une régulation efficace du débit.

  • Gamme de performances

    Puissance thermique : 950 à 7 125 MBH (278 à 2 088 kW)
    Débit : 190 à 1 425 US gpm (12 à 90 L/s)

  • Plage de puissances

    De 5 à 40 CV

  • Taille

    Module de transfert de chaleur disponible en versions simplex, duplex et triplex.
    Module de pompage disponible avec 2 DE Tango ou 1 DE Tango + 1 PICV.

Coût d'installation le plus bas

  • Sa conception compacte permet d'économiser jusqu'à 75 % d'espace au sol par rapport aux solutions traditionnelles. Sa faible hauteur totale permet une installation dans une pièce standard avec une hauteur sous plafond de 2,44 m.
  • Les systèmes peuvent être livrés sous forme de modules préfabriqués en usine, compatibles avec les portes d'ascenseur standard, pour un assemblage sur site. Des modules peuvent être ajoutés au besoin, garantissant ainsi l'adaptabilité de votre installation aux évolutions de la charge CVC.
  • L'installation et la mise en service sont simplifiées, et les coûts des points de base sont minimisés. Les systèmes programmés, calibrés et testés en usine réduisent les délais et les risques lors de la mise en service.

Coût d'exploitation le plus bas

  • Des algorithmes d'optimisation préprogrammés sont disponibles pour une efficacité accrue dans certaines applications.
  • Une gestion proactive minimise les risques de panne système et les coûts liés aux interventions d'urgence.
  • Maintien de la température de retour côté source et de la température d'alimentation côté charge.
  • Adaptation de capacité : maximisation du ΔT côté source avec une approche de température constante et un ΔT côté charge constant.
  • Adaptation de débit : adaptation du débit massique côté source au débit massique côté charge.
  • Mode optimal personnalisé : maximisation du ΔT côté source avec une approche de température variable et un ΔT côté charge variable.
  • Des capteurs internes et des fonctions de surveillance fournissent des alertes et des tendances relatives au débit et au transfert de chaleur, aux vibrations, à la consommation d'énergie, au régime moteur, aux défaillances de capteurs, aux déséquilibres thermiques, aux obstructions et aux erreurs de communication.

Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.

»

Risques minimaux liés au projet et à l'exploitation

  • Solutions de systèmes intégrés aux performances certifiées ETL, assemblées et testées dans un établissement certifié ISO 14001, garantissant des performances optimales pour les développeurs, les exploitants et les installateurs.
  • Des algorithmes et des séquences de contrôle spécifiques à l'application permettent à l'utilisateur d'optimiser le fonctionnement pour une efficacité énergétique et une fiabilité maximales, réduisant ainsi le besoin de conceptions et de programmations sur mesure. Ces algorithmes sont basés sur les meilleures pratiques du secteur et des méthodes brevetées pour une efficacité optimale.
  • Ce système alimente et optimise les bâtiments en contrôlant précisément le différentiel de température côté charge. Il maximise le transfert d'énergie, évite les refacturations du réseau et minimise la consommation électrique globale. Il offre également des options de contrôle indépendant de la pression et une mise en service fluide de plusieurs échangeurs de chaleur pour une efficacité et une flexibilité accrues.
  • Conçu avec une pression nominale standard de 150 psi, il garantit une installation et une mise en service faciles. Des algorithmes avancés permettent un contrôle précis de la température de sortie, des différentiels de température côté charge ou des températures côté alimentation, s'intégrant parfaitement aux pompes ou aux vannes de régulation indépendantes de la pression. Les paramètres de débit minimum et maximum protègent les refroidisseurs et les chaudières, renforçant ainsi la protection et la fiabilité du système.

Durabilité

»

Learn more

(PDFs)

360 Service and Support

 

 

System Envelope_Energy Transfer Station – solution outline


MDB, modèles et dessins


Spécifications standard



Catalogue de référence croisée

(PDF)

Kits de pièces authentiques Armstrong

Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.

Trouver un kit de pièces

Ressources et outils

Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.

Premier pas

Nous contacter

Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.

Nous sommes à votre service

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.