Solutions de remplissage automatique de glycol

Product Image

  • Summary
  • Applications

    Systèmes de CVCA utilisant des réservoirs souples et des vases d'expansion pour une pression d’eau froide maximale de 90 psi (621 kPa)

  • Description

    Les solutions de remplissage automatique de glycol Armstrong permettent un appoint automatique en glycol pour les systèmes de CVCA. Le réservoir de mélange spécialement moulé offre une conception compacte, ainsi qu’un logement intégré permettant d’accueillir des contrôles et une pompe d’appoint

  • Documents

    Polypropylène (réservoir de stockage), bronze (pompe, clapets d’isolement et clapets de non-retour), acier inoxydable / laiton (robinets à bille de remplissage)

  • Gamme de performances

    Solution adaptée à tous les réservoirs souples et vases d'expansion pour une pression d’eau froide maximale de 90 psi (621 kPa). D’autres versions adaptées à des pressions d’eau froide supérieures sont disponibles.

  • Température

    Température maximale du liquide : 140 °F (60 °C); température ambiante maximale : 104 °F (40 °C)

Installation compacte

  • Offre complète et conception compacte pour un encombrement minimal

Manutention sûre et fiable du glycol

  • Vaste réservoir de mélange, avec protection anti-débordement grâce à une soupape de sécurité et un avertissement en cas de faible niveau de liquide (un commutateur d’arrêt d’urgence automatique surveille l’état du réservoir et éteint la pompe si le mélange atteint un niveau critique)
  • Approvisionnement standardisé et professionnel des composants et assemblage en usine pour des performances et une durée de vie optimales
  • Responsabilité assumée par un fournisseur unique pour une durée de vie accrue des produits

Découvrez comment nous avons aidé nos clients à réduire les coûts, la consommation d'énergie et les risques liés aux projets.
»

360 Service and Support – Programme complet d’assistance

Kits de pièces authentiques Armstrong

Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.

Trouver un kit de pièces

Ressources et outils

Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.

Premier pas

Nous contacter

Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.

Nous sommes à votre service

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.