HVAC system pumping; general purpose pumping; industrial/process pumping (water or glycol based)
Pipe-mounted 2-pump unit with integrated intelligent controls for space-saving installation, superior energy performance, and parallel-pumping or full redundancy operation. Saves up to 75% in energy over comparable traditional constant speed or variable speed operated pump installations.
On-board Intelligent Variable Speed controls with Sensorless or Parallel Sensorless control. Controls enclosure UL Type 12 or UL Type 4X (outdoor applications). Available with Ultra Premium Efficiency (IE5) motors. Outside balanced mechanical seal
Up to 2,000 USgpm (126L/s) parallel flow and 200 ft head (60m)
250°F (121°C)
15 hp to 50 hp (11 kW to 37 kW)
4” (100 mm)
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Utilisez l’outil de sélection ADEPT Select d’Armstrong pour choisir facilement et rapidement le modèle convenant à vos besoins.
Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.
Durabilité
(PDF)
Service et soutien 360
Guides d'aspiration
Soupapes Flo-Trex
Robinets d'équilibrage de circuit de 2,5 po (6,3 cm) à 12 po (30,5 cm)
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.