- Applications
Systèmes de CVCA, applications universelles
- Description
Les circulateurs Armstrong S&H comprennent désormais un moteur ECM en option et reposent sur une conception éprouvée à vitesse fixe, qui sont tous deux économiques, durables et simples à entretenir. Deux types de modèles sont disponibles : la conception classique avec palier à douille, ainsi que la nouvelle conception sans entretien avec lubrification permanente.
- Documents
Volutes en fonte et bronze sans plomb
- Configuration
Conceptions 60 Hz
- Gamme de performances
Débit de 160 gpm (10,1 l/s); hauteur de charge de 57 pi (17,4 m)
- Température
Température maximale du liquide : 225 oF (107 °C)
- Plage de puissances
0,08 CV à 1,5 CV (0,06 kW à 1,12 kW)
- Taille
0,75 po (1,9 cm) à 3 po (7,6 cm)