Mécanique du bâtiment – Tours de refroidissement, CVCA, applications universelles
Les pompes horizontales à couplage direct Armstrong 4270 sont montées sur moteur et conçues pour offrir une longue durée de vie et un entretien facile.
Débit maximal : 3 600 gpm (227 l/s); hauteur de charge maximale : 130 pi (40 m)
275 °F (135 °C)
0,33 CV à 60 CV (0,25 kW à 45 kW)
1,25 po, 1,5 po, 2 po (32 mm, 38 mm, 51 mm)
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Utilisez l’outil de sélection ADEPT Select d’Armstrong pour choisir facilement et rapidement le modèle convenant à vos besoins.
Durabilité
(PDF)
Guides d'aspiration
Soupapes Flo-Trex
Vases d'expansion
Séparateurs de poussière et d'air
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.