Distribución de agua para uso doméstico en instalaciones de plomería bitubulares estándar.
El sistema de recirculación de agua caliente Astro Express 2 de Armstrong es una combinación de circulador y válvula de bajo flujo (low-flow, LF) que proporciona agua caliente al instante en un sistema de plomería residencial. La válvula de LF desplaza el agua caliente enfriada a la línea de suministro de agua fría en lugar de desplazarla al desagüe. Esto significa que se desperdicia mucha menos agua enfriada cada vez que se abre el grifo de agua caliente, lo que ahorra un promedio de 12,000 galones de agua al año para un hogar típico de cuatro personas. Ideal para aplicaciones de modernización.
Acero inoxidable (circulador) y bronce sin plomo (válvula)
Circulador más válvula de bajo flujo.
Flujo de 0 gpm (EE. UU.) a 9.5 gpm (EE. UU.); de 0 a 6 pies de agua
Temperatura ambiente máxima 40 °C; temperatura máxima del fluido 110 °C
33 W
Unión de 1.25"
¿Listo para comprar? ¿Necesita ayuda o tiene preguntas? Comuníquese con uno de nuestros representantes más cercanos.
Sostenibilidad
(PDF)
Válvulas de Balanceo de Circuitos (½" - 2")
Circuladores Compass H Design Envelope
Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.
Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.
Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.
Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.