Calefacción y refrigeración residencial; suministro de agua potable
El Compass R de Armstrong es un circulador de rotor seco de velocidad variable y de bajo consumo energético. Diseñado para sustituir a los circuladores de velocidad fija existentes, con dimensiones populares de brida a brida, Compass R puede considerarse un sustituto universal para todos los circuladores de su gama de capacidad.
Volutas de hierro fundido y acero inoxidable.
Ocho modos de funcionamiento con algoritmo “Auto”, cuatro modos sin sensores (sensorless) y tres modos de velocidad fija. Diseños de 50 Hz y 60 Hz
Flujo de 0 a 140 gpm (EE. UU) (8.8 l/s); flujo de 0 a 40 pies (12.2 m) de agua
Temperatura máxima de funcionamiento: 40 °C; temperatura máxima del agua 110 °C
1/6 hp y 1/2 hp
2 y 4 pernos
¿Listo para comprar? ¿Necesita ayuda o tiene preguntas? Comuníquese con uno de nuestros representantes más cercanos.
Utilice ADEPT Select, la herramienta de selección de Armstrong, para elegir rápida y fácilmente el modelo que necesita.
Amplio rango de rendimiento
Menor costo de instalación. Menor costo operativo.
Sostenibilidad
(PDF)
Circuladores Compass H Design Envelope
Válvulas de Balanceo de Circuitos (½" - 2")
Circuladores E.2
Circuladores Astro 2
Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.
Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.
Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.