FireSet vertical en línea

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Protección contra incendios para edificios y otras infraestructuras construidas.

  • Descripción

    Las bombas contra incendios verticales en línea (Vertical In-Line, VIL) de Armstrong son ideales para aplicaciones donde el espacio es escaso. El diseño vertical en línea ahorra hasta un 60 % de espacio en comparación con las instalaciones horizontales de caja dividida equivalentes.

  • Materiales

    Bomba y componentes metálicos; motor eléctrico

  • Configuración

    Diseños de 50 Hz y 60 Hz. Soluciones con certificaciones UL, ULC o FM disponibles

  • Rango de rendimiento

    De 50 a 1,500 gpm (EE. UU.), ideal en aplicaciones de bajo flujo y bajos pies de agua

Menor costo de instalación y menor huella

  • Menor costo de la bomba en comparación con los diseños horizontales de caja dividida y de succión final en tareas equivalentes
  • Diseño en línea vertical para eliminar la base de inercia en el sitio, las tuberías desplazadas y las alineaciones motor-bomba.
  • Posicionamiento vertical del motor, lo que permite ocupar hasta un 60 % menos de espacio en comparación con los diseños de caja dividida horizontal. Apto para espacios reducidos a los que no se puede acceder con otras configuraciones de bombas contra incendios.

Menor costo de instalación. Menor costo operativo.

»

Menor riesgo operativo

  • Las características mecánicas superiores, como el embalaje estándar, los cojinetes del motor engrasados de forma permanente y las líneas de recirculación del sello, reducen el tiempo de inactividad por mantenimiento hasta en un 20 % en comparación con los productos de bombas contra incendios estándar.

Obtenga más información

(PDF)

Servicio y soporte 360

Vertical In-Line Fire Pump Unit - solution outline


Submittals

(PDF)

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto