Instalaciones nuevas y de mejora de bombeo de agua en entornos residenciales, comerciales o industriales de tamaño mediano a grande (como edificios de apartamentos, torres de oficinas, hospitales, hoteles, escuelas, plantas de tratamiento de agua, fábricas, etc.)
Los Boosters Armstrong Design Envelope 6800 están completamente ensamblados, programados, integrados y probados en fábrica, son sistemas de refuerzo llave en mano. Están equipados con bombas multietapas verticales y vienen en configuraciones de 2 a 5 bombas. Los controles integrados permiten un rendimiento superior y eficiencia energética en un amplio rango de operación. Son ideales para aplicaciones donde el consumo de energía y el bajo mantenimiento son críticos, el espacio de instalación es limitado y el confort de los ocupantes es una prioridad alta.
Tubería: acero inoxidable 304
El amplificador Design Envelope 6800 ofrece características de alto valor como pantallas táctiles a color, monitorización remota (pantalla táctil a color de 7 pulgadas) y controles avanzados para un mayor ahorro y fiabilidad energética, incluyendo control de energía y caudal integrados. Dispone de opciones como kits de audio y video, tanques de ruptura y protocolos BMS.
Hasta 2000 USgpm (450 m3/hr) de flujo; hasta 370 psi (22 bar) de presión
Hasta 300 hp (hasta 225 kW)
¿Listo para comprar? ¿Necesita ayuda o tiene preguntas? Comuníquese con uno de nuestros representantes más cercanos.
Utilice ADEPT Select, la herramienta de selección de Armstrong, para elegir rápida y fácilmente el modelo que necesita.
Menor costo de instalación. Menor costo operativo.
Sostenibilidad
(PDF)
(DOC)
Tanques de Expansión
Reforzadores DualPAK Design Envelope 6900 (producto heredado)
Bombas de columna para aguas residuales 5400 (producto heredado)
Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.
Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.
Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings