FirePak vertical en línea

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Protección contra incendios para edificios y otras infraestructuras construidas

  • Descripción

    La línea FirePak vertical en línea (Vertical In-line, VIL) de Armstrong presenta la gama completa de bombas contra incendios VIL con motor eléctrico y controlador. Todo montado, canalizado y cableado sobre una base en fábrica. El paquete completo está diseñado para pasar por una puerta estándar.

  • Materiales

    Base metálica, tuberías, bomba y panel de control; subestación de control; motor eléctrico

  • Configuración

    Las opciones disponibles incluyen bomba jockey y controlador de bomba jockey. Diseños de 50 Hz y 60 Hz. Certificación UL, ULC o FM

  • Rango de rendimiento

    De 50 gpm a 1500 gpm (EE. UU.)

Costo de instalación más bajo y huella más pequeña

  • Configurado y ensamblado en fábrica para reducir hasta un 30 % el costo y hasta un 90 % el tiempo de instalación en comparación con el suministro e instalación equivalentes con componentes independientes
  • El paquete preensamblado elimina la base de inercia en el sitio, los desperdicios de instalación y las alineaciones motor-bomba.
  • El posicionamiento vertical del motor requiere hasta un 60 % menos de espacio en comparación con los diseños de caja dividida horizontal. Apto para espacios reducidos a los que no se puede acceder con otras configuraciones de bombas contra incendios.

Menor costo de instalación. Menor costo operativo.

»

Menor riesgo operativo y del proyecto

  • Paquete completo preensamblado, certificado por un tercero por ETL (según las pautas de NFPA 20) con todos los componentes certificados bajo UL, ULC y/o FM (según las pautas de NFPA 20) para la aprobación del sitio sin preocupaciones.
  • Diseño, ensamblaje y prueba de productos en un entorno de fabricación controlado con certificación ISO 14000 para una instalación sin problemas y un rendimiento de por vida.
  • Un solo proveedor responsable del soporte adecuado de los proyectos y productos.

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto