DE Logo

bomba contra incendios Design Envelope

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Almacenes, centros de datos, edificios de gran altura, empresas farmacéuticas, oportunidades de modernización

  • Descripción

    Este producto está diseñado, ensamblado y probado de conformidad con los requerimientos de la unidad de bomba contra incendios de velocidad variable autorregulable, como se describe en NFPA 20 – Edición 2025, la Norma para la Instalación de Bombas Estacionarias para Protección contra Incendios de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (National Fire Protection Association, NFPA). Una unidad de bomba contra incendios integrada construida en fábrica que consta de una bomba, un controlador y una unidad de control de velocidad variable, y que está configurada para mantener la presión establecida hasta que se alcanza el consumo máximo de energía mientras actúa como un control limitador de presión de velocidad variable o un control limitador de succión de velocidad variable.

  • Materiales

    Carcasa de hierro dúctil
    Sellos empaquetados
    Impulsor de acero inoxidable o bronce (el material se elegirá a criterio del fabricante para optimizar el rendimiento)

  • Configuración

    Diseños de 50 Hz y 60 Hz. Certificación UL y ULC

  • Rango de rendimiento

    De 300 gpm a -1,500 gpm (EE. UU.)

  • Temperatura

    Temperatura ambiente máxima +50 °C

  • Rango de potencia

    Mínimo: 20 hp (50 Hz) 30 hp (60 Hz)
    Máximo: 100 hp (50 Hz) 125 hp (60 Hz)

Oferta por tiempo limitado: Garantía total de 3 años para el Design Envelope…

  • al adquirir la suscripción de 3 años a Fire Pump Manager en el momento de la compra de la bomba.

Menor costo de instalación

  • Número reducido de PRV
  • Permite un diseño del sistema de rociadores más seguro y fiable a un costo más bajo gracias a la menor dependencia de las PRV.
  • Tipo de arranque del controlador de la bomba contra incendios – En toda la línea
  • Bombas contra incendios VIL de instalación más sencilla en comparación con las bombas contra incendios HSC

Menor costo de instalación. Menor costo operativo.

»

Reducción del costo de mantenimiento del sistema

  • Reducción de los costos de mantenimiento gracias al menor número de PRV instaladas.
  • Ahorro general de costos gracias a la reducción de las pruebas del sistema.

Flexibilidad en el diseño del sistema

  • Para presión de succión variable
  • Diseño simplificado con menos componentes
  • Ahorro de espacio en la sala de bombas (en comparación con la bomba contra incendios HSC)
  • Instalación de PRV Eliminación de requisitos de drenaje
  • Eliminación de los factores de seguridad para la variación de la presión de suministro

Transparencia del rendimiento operativo

  • Mayor confiabilidad y seguridad.
  • Puntos de datos de presión de suministro municipal
  • Captura electrónica de datos del funcionamiento de la bomba.
  • Registro de los datos de las pruebas
  • Análisis de bombas
  • Notificaciones oportunas de problemas inminentes
  • Información analítica
  • Mantenimiento según las condiciones.

*Les économies dépendent de la zone, du coût des matériaux et du nombre d'étages.


Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto