DE Logo

Bombas Tango Design Envelope 4322

Product Image
Design Envelope Tango Front
Design Envelope Tango Front
Design Envelope Tango Front
Design Envelope Tango Front
Design Envelope Tango Front
Design Envelope Tango Front
Design Envelope Tango Isometric

  • Summary
  • Aplicaciones

    Bombeo y control de sistemas HVAC; bombeo de uso general; bombeo y control industrial o de procesos (a base de agua o glicol)


  • Descripción

    Unidad de 2 bombas montada en tubería con controles inteligentes integrados para ahorrar espacio en la instalación y lograr un rendimiento energético superior y un funcionamiento de bombeo paralelo o de redundancia total. Ahorra hasta un 75 % de energía en comparación con instalaciones de bombas tradicionales de velocidad constante o frecuencia variable. Servicios remotos a través de Internet para mejorar la confiabilidad y mantener un rendimiento óptimo durante la vida útil de las bombas.


  • Materiales
    • Carcasa de hierro dúctil con revestimiento electrónico
    • Impulsor de acero inoxidable
    • Sello mecánico de carburo de silicio sinterizado
  • Configuración

    Controles inteligentes de velocidad variable integrados con control sin sensores Diseño de acoplamiento dividido y sello mecánico externo equilibrado o interior de un solo resorte Recinto de controles para aplicaciones en exteriores UL tipo 12 o UL tipo 4X Estándar de rango de 1 a 10 hp con motores DEPM que reducen las pérdidas en más del 20 % con respecto a la eficiencia NEMA Premium Red con capacidad para servicios remotos de gestión del rendimiento

  • Rango de rendimiento

    Hasta 900 USgpm (56 l/s) en flujo paralelo y 160 pies (48 m) de altura (curvas compuestas disponibles)

  • Temperatura

    300º F (150º C)

  • Rango de potencia

    0.33 hp a 10 hp (0.25 kW a 7.5 kW)

  • Tamaño

    1" a 3" (25 mm a 80 mm)

Menor costo de instalación

  • El diseño vertical en línea elimina la necesidad de bases de inercia, almohadillas de limpieza y conectores flexibles. Además, reduce los requisitos de tuberías.
  • Carcasa de 2 bombas para reducir la huella de carbono
  • Los controles inteligentes integrados eliminan el montaje por separado de la unidad de frecuencia variable (VFD), así como la adquisición, instalación (incluido el cableado), calibración y mantenimiento del sensor de presión diferencial.
  • El rendimiento energético superior califica para una recuperación de gastos significativa bajo los programas de reembolso de servicios públicos y gubernamentales.
  • Las selecciones de Design Envelope recomiendan con frecuencia un motor o bomba más pequeños, lo que reduce el costo de instalación.

Modelos de bombas diseñados e ingenierizados para operación al aire libre.

Controls enclosure rated for UL type 4x. Equipped with overhead weather shield to prevent icing in cold weather or overheating in direct sunlight.
»

Menor costo operativo

  • Controles inteligentes integrados, junto con una combinación y un ajuste perfectos de los componentes, para un ahorro de energía de hasta un 75 % en comparación con las instalaciones de bombas tradicionales operadas con velocidad constante y frecuencia variable.
  • Estándar con control sin sensores en paralelo (pendiente de patente) para proporcionar el mejor secuenciación de eficiencia de ambas bombas para ahorros de energía adicionales
  • Los tramos de tuberías más cortos reducen la fricción del sistema.

Menor costo de instalación. Menor costo operativo.

»

Menor costo ambiental

  • La disminución del 75 % en el consumo de energía reduce las emisiones operativas de gases de efecto invernadero en igual proporción.
  • La eliminación de bases de inercia, almohadillas de limpieza, conectores flexibles y tuberías innecesarias evita todos los impactos ambientales relacionados con la compra (material, energía, carbono).
  • La reducción del tamaño de los equipos mitiga los impactos ambientales asociados con la adquisición de equipos innecesariamente grandes.
  • Paquetes de diseño integrados y envíos más económicos para lograr un menor desperdicio de embalaje en comparación con el envío y ensamblaje de componentes sueltos.

Sostenibilidad

»

Menor riesgo operativo y de proyecto

  • Controles inteligentes integrados para una puesta en servicio rápida y sencilla, así como una interferencia de radiofrecuencia reducida y una mejor compatibilidad electromagnética.
  • Gestión de rendimiento opcional para alertas tempranas, tendencias y análisis en línea, e informes y resúmenes
  • Filtros de sedimentos o separadores opcionales para una vida útil prolongada del sello en sistemas contaminados
  • Responsabilidad de fuente única para un diseño y soporte de campo óptimos
  • Operación independiente a través de control sin sensores integrado o en conjunto con un sistema de automatización de edificios (BAS)
  • Certificación ETL: cumple con UL STD 778
  • Certificado según CSA STD C22.2 NO.108

Estudio de caso: Suministro de energía y liderazgo

Florida Power & Light ha reducido los costos de energía en un 68% al actualizar su sistema de HVAC con bombas Design Envelope.
»

Obtenga más información

(PDF)

EE. UU. Información del Programa de Reembolso de Energía de Servicios Públicos

Servicio y soporte 360

Diseño de bombas Design Envelope IVS con gestión activa de rendimiento en la nube - esquema de solución

Diseño Envelope Tango - esquema de solución

Design Envelope pumps mitigate motor bearing damage - white paper

Saving Energy by Piping Configuration - white paper

Evolution of Pumping Technology and Superior Performance Base mounted - white paper

Fused Disconnects for use with Design Envelope Pumps - white paper

Design Envelope pump vs. a variable speed drive on the wall - white paper

E-Coating - white paper

Working Clearances of Design Envelope Pump Controls - WhitePaper


Submittals (DEPM)

(PDF)


Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.